Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Lager Edelstahl 1.4125.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung:blank.Hinweis:Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring.

Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden.

Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen.
Temperaturbereich:-15 °C bis +100 °C.Zeichnungshinweis:
1) Kugellager
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24242 Gehäuselagereinheit Flanschlager MUCF Edelstahl 426 kB

Zeichnungen

Gehäuselagereinheit Flanschlager MUCF Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLagerGehäuseD

A1A2BD3ELL1L2L3Befestigungs-
schraube(n)
CADZub.PreisBestellen
24242-20204MUC 204F 2042012,71586126433,33125,512M10 35,72 €
24242-25205MUC 205F 2052514,31695127035,834,12714,3M10 42,49 €
24242-30206MUC 206F 2063015,918108128340,238,13114M10 58,64 €
24242-35207MUC 207F 2073517,519117149244,442,93415,9M12 77,21 €
24242-40208MUC 208F 2084019211301610251,249,23615,9M14 93,75 €
24242-45209MUC 209F 2094519221371610552,249,23816,7M14 115,39 €
24242-50210MUC 210F 2105019221431611154,651,64015,9M14 128,31 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66