norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Gehäuselagereinheit Flanschlager MUCFL 2-Loch Edelstahl
24244

Gehäuselagereinheit Flanschlager MUCFL 2-Loch Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Lager Edelstahl 1.4125.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung:blank.Hinweis:Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring.

Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden.

Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen.
Temperaturbereich:-15 °C bis +100 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24244 Gehäuselagereinheit Flanschlager MUCFL 2-Loch Edelstahl 239 kB

Zeichnungen

Gehäuselagereinheit Flanschlager MUCFL 2-Loch Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLagerGehäuseD

A1A2BB1D3ELL1L2L3αBefestigungs-
schraube(n)
CADZub.PreisBestellen
24244-20204MUC 204FL 2042012,71511360129033,33125,51110°M10 32,07 €
24244-25205MUC 205FL 2052514,31613068169935,834,1271310°M14 38,50 €
24244-30206MUC 206FL 2063015,918148801611740,238,1311310°M14 56,02 €
24244-35207MUC 207FL 2073517,519161901613044,442,9341410°M14 74,55 €
24244-40208MUC 208FL 2084019211751001614451,249,2361410°M14 88,53 €
24244-45209MUC 209FL 2094519221881081914852,249,2381510°M16 102,49 €
24244-50210MUC 210FL 2105019221971151915754,651,6401510°M16 123,60 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66