norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFC mit Zentrieransatz
24212

Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFC mit Zentrieransatz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Grauguss.
Lager Wälzlagerstahl 100Cr6.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung:Gehäuse lackiert.Hinweis:Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring.

Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden.

Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen.
Temperaturbereich:-15 °C bis +100 °C.Zeichnungshinweis:
1) Kugellager
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24212 Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFC mit Zentrieransatz 282 kB

Zeichnungen

Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFC mit Zentrieransatz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLagerGehäuseD

A1A2D3D4D5EE1LL1L2L3L4αBefestigungs-
schraube(n)
CADZub.PreisBestellen
24212-20204UC 204FC 2042012,710126210055,17828,33120,57510°M10 15,73 €
24212-25205UC 205FC 2052514,310127011563,69029,834217610°M10 18,36 €
24212-30206UC 206FC 2063015,910128012570,710032,238,1238810°M10 23,72 €
24212-35207UC 207FC 2073517,511149013577,811036,442,9269810°M12 25,66 €
24212-40208UC 208FC 2084019111410014584,812041,249,22691010°M12 33,13 €
24212-45209UC 209FC 2094519101610516093,313240,249,226141210°M14 38,55 €
24212-50210UC 210FC 2105019101611016597,613842,651,628141210°M14 42,95 €
24212-55211UC 211FC 2115522,21319125185106,115046,455,631151210°M16 57,19 €
24212-60212UC 212FC 2126025,41719135195113,116056,765,136151210°M16 68,66 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66