norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Grauguss.
Lager Wälzlagerstahl 100Cr6.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung:Gehäuse lackiert.Hinweis:Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring.

Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden.

Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen.
Temperaturbereich:-15 °C bis +100 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24215 Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch 193 kB

Zeichnungen

Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLagerGehäuseD

A1A2BB1D3ELL1L2L3αBefestigungs-
schraube(n)
CADZub.PreisBestellen
24215-12201UC 201FL 2011212,71511360129033,33125,51110°M10 11,22 €
24215-15202UC 202FL 2021512,71511360129033,33125,51110°M10 11,01 €
24215-17203UC 203FL 2031712,71511360129033,33125,51110°M10 10,66 €
24215-20204UC 204FL 2042012,71511360129033,33125,51110°M10 9,96 €
24215-25205UC 205FL 2052514,31613068169935,834271310°M14 10,77 €
24215-30206UC 206FL 2063015,918148801611740,238,1311310°M14 12,73 €
24215-35207UC 207FL 2073517,519161901613044,442,9341410°M14 15,44 €
24215-40208UC 208FL 2084019211751001614451,249,2361410°M14 18,81 €
24215-45209UC 209FL 2094519221881081914852,249,2381510°M16 20,89 €
24215-50210UC 210FL 2105019221971151915754,651,6401510°M16 25,50 €
24215-55211UC 211FL 2115522,2252241301918458,455,6431810°M16 49,98 €
24215-60212UC 212FL 2126025,4292501402320268,765,1481810°M20 65,09 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66