norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Lager Edelstahl 1.4125.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung:blank.Hinweis:Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring.

Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden.

Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen.
Temperaturbereich:-15 °C bis +100 °C.Zeichnungshinweis:
1) Kugellager
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24240 Gehäuselagereinheit Stehlager MUCP Edelstahl 201 kB

Zeichnungen

Gehäuselagereinheit Stehlager MUCP Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLagerGehäuseD

A1BD3EE1HH1H2LL1αBefestigungs-
schraube(n)
CADZub.PreisBestellen
24240-20204MUC 204P 2042012,71271395196533,314383110°M10 44,65 €
24240-25205MUC 205P 2052514,314013105197136,5153834,110°M10 47,14 €
24240-30206MUC 206P 2063015,916517121208442,9174438,110°M14 65,08 €
24240-35207MUC 207P 2073517,516717127209347,6184842,910°M14 86,87 €
24240-40208MUC 208P 2084019184171372010049,2185449,210°M14 103,13 €
24240-45209MUC 209P 2094519190171462010654205449,210°M14 126,93 €
24240-50210MUC 210P 2105019206201592311357,2216051,610°M16 161,34 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66