Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Grauguss.
Lager Wälzlagerstahl 100Cr6.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung:Gehäuse lackiert.Hinweis:Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring.

Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden.

Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen.
Temperaturbereich:-15 °C bis +100 °C.Zeichnungshinweis:
1) Kugellager
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24200 Gehäuselagereinheit Stehlager UCP 171 kB

Zeichnungen

Gehäuselagereinheit Stehlager UCP

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLagerGehäuseD

A1BD3EE1HH1H2LL1αBefestigungs-
schraube(n)
CADZub.PreisBestellen
24200-12201UC 201P 2011212,71271395196530,214383110°M10 13,09 €
24200-15202UC 202P 2021512,71271395196530,214383110°M10 12,85 €
24200-17203UC 203P 2031712,71271395196530,214383110°M10 12,44 €
24200-20204UC 204P 2042012,71271395196533,314383110°M10 9,96 €
24200-25205UC 205P 2052514,314013105197136,515383410°M10 9,99 €
24200-30206UC 206P 2063015,916517121208442,9174438,110°M14 14,08 €
24200-35207UC 207P 2073517,516717127209347,6184842,910°M14 17,04 €
24200-40208UC 208P 2084019184171372010049,2185449,210°M14 21,68 €
24200-45209UC 209P 2094519190171462010654205449,210°M14 23,09 €
24200-50210UC 210P 2105019206201592311357,2216051,610°M16 28,20 €
24200-55211UC 211P 2115522,2219201712312563,5236055,610°M16 46,04 €
24200-60212UC 212P 2126025,4241201842313869,8257065,110°M16 59,90 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66