norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.
Edelstahl 1.4305.
Rotguss Rg 7.
Ausführung:blank.Hinweis:Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24011-01 Keilnaben mit Flansch ähnlich DIN ISO 14 242 kB

Zeichnungen

Keilnaben mit Flansch ähnlich DIN ISO 14

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
ProfilAnzahl
der Nuten
BDD1D2D3D4D5D6LL1TCADZub.PreisBestellen
24011-01-11141StahlKW11X1463141120284,542203583 38,79 €
24011-01-13161StahlKW13X1663,5161325364,550224083 34,64 €
24011-01-16201StahlKW16X2064201628385,5522540103 35,39 €
24011-01-18221StahlKW18X2265221830405,5543045103,5 37,58 €
24011-01-21251StahlKW21X2565252134486,6623550103,5 39,46 €
24011-01-23281StahlKW23X2866282336506,6643655103,5 49,70 €
24011-01-26321StahlKW26X3266322642566,6704060103,5 53,09 €
24011-01-32381StahlKW32X3886383250659825060123,5 60,84 €
24011-01-36421StahlKW36X4287423652709905280164 87,36 €
24011-01-42481StahlKW42X48884842607511956080164 100,55 €
24011-01-46541StahlKW46X5489544665801110065100164 119,81 €
24011-01-11142EdelstahlKW11X1463141120284,542203583 48,34 €
24011-01-13162EdelstahlKW13X1663,5161325364,550224083 50,17 €
24011-01-16202EdelstahlKW16X2064201628385,5522540103 57,57 €
24011-01-18222EdelstahlKW18X2265221830405,5543045103,5 74,85 €
24011-01-21252EdelstahlKW21X2565252134486,6623550103,5 79,53 €
24011-01-23282EdelstahlKW23X2866282336506,6643655103,5 90,39 €
24011-01-26322EdelstahlKW26X3266322642566,6704060103,5 100,22 €
24011-01-32382EdelstahlKW32X3886383250659825060123,5 115,95 €
24011-01-36422EdelstahlKW36X4287423652709905280164 157,30 €
24011-01-42482EdelstahlKW42X48884842607511956080164 171,53 €
24011-01-46542EdelstahlKW46X5489544665801110065100164 210,16 €
24011-01-11143RotgussKW11X1463141120284,542203583 54,57 €
24011-01-13163RotgussKW13X1663,5161325364,550224083 55,88 €
24011-01-16203RotgussKW16X2064201628385,5522540103 73,74 €
24011-01-18223RotgussKW18X2265221830405,5543045103,5 77,83 €
24011-01-21253RotgussKW21X2565252134486,6623550103,5 81,01 €
24011-01-23283RotgussKW23X2866282336506,6643655103,5 109,34 €
24011-01-26323RotgussKW26X3266322642566,6704060103,5 100,81 €
24011-01-32383RotgussKW32X3886383250659825060123,5 142,59 €
24011-01-36423RotgussKW36X4287423652709905280164 158,12 €
24011-01-42483RotgussKW42X48884842607511956080164 186,52 €
24011-01-46543RotgussKW46X5489544665801110065100164 205,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66