norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45.
Edelstahl 1.4305.
Rotguss Rg 7.
Ausführung:blank.Hinweis:Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24011 Keilnaben rund ähnlich DIN ISO 14 204 kB

Zeichnungen

Keilnaben rund ähnlich DIN ISO 14

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
ProfilAnzahl
der Nuten
BDD1D2LCADZub.PreisBestellen
24011-11141StahlKW11X146314112040 11,59 €
24011-13161StahlKW13X1663,516132845 11,79 €
24011-16201StahlKW16X206420163245 13,25 €
24011-18221StahlKW18X226522184050 18,18 €
24011-21251StahlKW21X256525214055 20,84 €
24011-23281StahlKW23X286628235055 21,37 €
24011-26321StahlKW26X326632265260 23,76 €
24011-32381StahlKW32X388638326060 26,72 €
24011-36421StahlKW36X428742367065 31,73 €
24011-42481StahlKW42X488848428070 41,96 €
24011-46541StahlKW46X548954468090 89,54 €
24011-11142EdelstahlKW11X146314112040 19,66 €
24011-13162EdelstahlKW13X1663,516132845 29,46 €
24011-16202EdelstahlKW16X206420163245 31,69 €
24011-18222EdelstahlKW18X226522184050 38,79 €
24011-21252EdelstahlKW21X256525214055 41,80 €
24011-23282EdelstahlKW23X286628235055 48,44 €
24011-26322EdelstahlKW26X326632265260 49,11 €
24011-32382EdelstahlKW32X388638326060 55,49 €
24011-36422EdelstahlKW36X428742367065 82,85 €
24011-42482EdelstahlKW42X488848428070 85,95 €
24011-46542EdelstahlKW46X548954468090 157,60 €
24011-11143RotgussKW11X146314112040 20,45 €
24011-13163RotgussKW13X1663,516132845 22,99 €
24011-16203RotgussKW16X206420163245 28,03 €
24011-18223RotgussKW18X226522184050 31,29 €
24011-21253RotgussKW21X256525214055 34,19 €
24011-23283RotgussKW23X286628235055 47,90 €
24011-26323RotgussKW26X326632265260 52,78 €
24011-32383RotgussKW32X388638326060 69,46 €
24011-36423RotgussKW36X428742367065 76,59 €
24011-42483RotgussKW42X488848428070 83,96 €
24011-46543RotgussKW46X548954468090 155,95 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66