norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl C45 oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:kaltgezogen, blank.Hinweis:Keilwellen angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit. Die Keilwellen werden kaltgezogen hergestellt. Durch das Kaltziehen wird der Faserverlauf des Ausgangsmaterials nicht unterbrochen. Dadurch weisen die Keilwellen eine hohe Festigkeit auf.

Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Auf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24010 Keilwellen ähnlich DIN ISO 14 141 kB

Zeichnungen

Keilwellen ähnlich DIN ISO 14

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
ProfilAnzahl der
Keile
BD

D1LCADZub.PreisBestellen
24010-11141X1000StahlKW11X146314111000 14,10 €
24010-13161X1000StahlKW13X1663,516131000 17,54 €
24010-16201X1000StahlKW16X206420161000 23,27 €
24010-18221X1000StahlKW18X226522181000 29,13 €
24010-21251X1000StahlKW21X256525211000 36,41 €
24010-23281X1000StahlKW23X286628231000 45,48 €
24010-26321X1000StahlKW26X326632261000 57,73 €
24010-32381X1000StahlKW32X388638321000 83,10 €
24010-36421X1000StahlKW36X428742361000 103,77 €
24010-42481X1000StahlKW42X488848421000 138,43 €
24010-46541X1000StahlKW46X548954461000 172,89 €
24010-11142X1000EdelstahlKW11X146314111000 36,18 €
24010-13162X1000EdelstahlKW13X1663,516131000 42,39 €
24010-16202X1000EdelstahlKW16X206420161000 75,03 €
24010-18222X1000EdelstahlKW18X226522181000 95,94 €
24010-21252X1000EdelstahlKW21X256525211000 122,96 €
24010-23282X1000EdelstahlKW23X286628231000 150,18 €
24010-26322X1000EdelstahlKW26X326632261000 188,30 €
24010-32382X1000EdelstahlKW32X388638321000 270,01 €
24010-36422X1000EdelstahlKW36X428742361000 337,33 €
24010-42482X1000EdelstahlKW42X488848421000 448,59 €
24010-46542X1000EdelstahlKW46X548954461000 565,04 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66