norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.Ausführung:Gehäuse brüniert.Hinweis:Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Loslagereinheit 24078 abgestimmt. Die Festlagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit 2 Axial-Schrägkugellagern mit Dichtungen. Vorgespannt durch einen vorgesetzten Flansch. Mit Anlageringen und einer Sicherungsmutter.Zeichnungshinweis:
1) C für Zylinderschraube ISO 4762
2) M Nutmutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24076 Festlagereinheiten in Blockausführung 196 kB

Zeichnungen

Festlagereinheiten in Blockausführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeB

B1CD1D2EE1E2E3HH1H2LL1L2MTCADZub.PreisBestellen
24076-006A65225M66--38--32172623524M6x0,755 52,36 €
24076-008A85225M68--38--32172623726M8x17,5 57,86 €
24076-010B106034M6105,51546613392232,525529M10x15 91,04 €
24076-012B126035M6125,5184661343253525529M12x15 92,08 €
24076-015B157040M6155,5185461548283827932M15x16 103,93 €
24076-017B178650M8176,6286881964395535844M17x17 125,57 €
24076-020B208852M8206,6227081960345035843M20x18 131,93 €
BestellnummerTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Steifigkeit K
(N/µm)
CADZub.PreisBestellen
24076-006--- 52,36 €
24076-008--- 57,86 €
24076-0106500280095 91,04 €
24076-01270003100102 92,08 €
24076-01575003500114 103,93 €
24076-017130005900120 125,57 €
24076-020161008400145 131,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66