norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.Ausführung:Gehäuse brüniert.Hinweis:Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Festlagereinheit 24076 abgestimmt. Die Loslagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit Rillenkugellager, das sich axial der Längenausdehnung der Spindel anpasst.Zeichnungshinweis:
1) C für Zylinderschraube ISO 4762
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24078 Loslagereinheiten in Blockausführung 184 kB

Zeichnungen

Loslagereinheiten in Blockausführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeB

B1CD1D2EE1E2HH1H2LCADZub.PreisBestellen
24078-006A65225M66--38732172614 25,49 €
24078-010B106034M685,5154610392232,520 27,55 €
24078-012B126034M6105,518461043253520 31,25 €
24078-015B157040M6155,518541048283820 34,61 €
24078-017B178650M8176,6286811,564395523 39,73 €
24078-020B208852M8206,622701360345026 45,03 €
BestellnummerTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
CADZub.PreisBestellen
24078-006-- 25,49 €
24078-01032501400 27,55 €
24078-01245501960 31,25 €
24078-01556002840 34,61 €
24078-01795004750 39,73 €
24078-02093005000 45,03 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66