norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Trapezgewindemuttern mit Flansch eingängig, Rechts- oder Linksgewinde
24005

Trapezgewindemuttern mit Flansch eingängig, Rechts- oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Rotguss Rg7.Ausführung:blank.Hinweis:ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.

Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften.

Toleranzklasse 7H.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 24005 Trapezgewindemuttern mit Flansch eingängig, Rechts- oder Linksgewinde 184 kB

Zeichnungen

Trapezgewindemuttern mit Flansch eingängig, Rechts- oder Linksgewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungDxPD1

D2D3D4LL1L2CADZub.PreisBestellen
24005-100213RechtsgewindeTr 10x2254234525106 18,78 €
24005-100313RechtsgewindeTr 10x3254234515105 22,47 €
24005-120313RechtsgewindeTr 12x3284838618126 27,01 €
24005-140313RechtsgewindeTr 14x3284838635128 27,32 €
24005-160413RechtsgewindeTr 16x4284838624128 37,30 €
24005-180413RechtsgewindeTr 18x42848386351212 45,75 €
24005-200413RechtsgewindeTr 20x4325545730128 42,59 €
24005-240513RechtsgewindeTr 24x5325545736128 50,86 €
24005-260513RechtsgewindeTr 26x5386250739148 58,27 €
24005-280513RechtsgewindeTr 28x53862506,5461415 60,59 €
24005-300613RechtsgewindeTr 30x6386250745148 62,09 €
24005-320613RechtsgewindeTr 32x64570586,5541616 78,77 €
24005-360613RechtsgewindeTr 36x64570586,5541615 101,20 €
24005-400713RechtsgewindeTr 40x76395788,5661620 122,31 €
24005-440713RechtsgewindeTr 44x76395788,5661620 151,95 €
24005-500813RechtsgewindeTr 50x8721109010,5751820 213,97 €
24005-100223LinksgewindeTr 10x2254234515106 20,66 €
24005-120323LinksgewindeTr 12x3284838618126 29,71 €
24005-140323LinksgewindeTr 14x3284838635128 30,06 €
24005-160423LinksgewindeTr 16x4284838624128 41,03 €
24005-180423LinksgewindeTr 18x42848386351212 50,32 €
24005-200423LinksgewindeTr 20x4325545730128 46,85 €
24005-240523LinksgewindeTr 24x5325545736128 55,94 €
24005-260523LinksgewindeTr 26x5386250739148 64,10 €
24005-280523LinksgewindeTr 28x53862506,5461415 66,65 €
24005-300623LinksgewindeTr 30x6386250745148 68,30 €
24005-320623LinksgewindeTr 32x64570586,5541616 86,64 €
24005-360623LinksgewindeTr 36x64570586,5541615 111,31 €
24005-400723LinksgewindeTr 40x76395788,5661620 134,54 €
24005-440723LinksgewindeTr 44x76395788,5661620 167,14 €
24005-500823LinksgewindeTr 50x8721109010,5751820 235,36 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66