Fünfsterngriffe, inch
06253 inch

Fünfsterngriffe, inch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Hinweis:Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06253 inch Fünfsterngriffe, inch 236 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Fünfsterngriffe, inch

Fünfsterngriffe mit Innengewinde, inch

mehr Info

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
DD1

D2D3HH1H2TFilter
06253-50A3Δ06253-50A31Δ5/16-185022,228,234,817,811,514
06253-50A4Δ06253-50A41Δ3/8-165022,228,234,817,811,514
06253-50A5Δ06253-50A51Δ1/2-135022,228,234,817,811,518
06253-63A4Δ06253-63A41Δ3/8-16632835,54422,514,514
06253-63A5Δ06253-63A51Δ1/2-13632835,54422,514,518
06253-63A6Δ-5/8-11632835,54422,514,518

Fünfsterngriffe mit Außengewinde, inch

mehr Info

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
DD1

D2D3HH1H2LFilter
06253-50A4ΔX06253-50A41ΔX3/8-165022,228,234,817,811,520/40
06253-50A5ΔX-1/2-135022,228,234,817,811,530/60
06253-63A4ΔX06253-63A41ΔX3/8-16632835,54422,514,520/40
06253-63A5ΔX-1/2-13632835,54422,514,530/60
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66