Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, inch
06158 inch

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, inch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4308.Ausführung:geschliffen und poliert.Hinweis:Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.Auf Anfrage:Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.Zeichnungshinweis:
Form B: durchgehende Bohrung
Form C: Sackloch
Form D: Gewinde aufgebohrt
Form E: Gewindesackloch
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06158 inch Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, inch 194 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, inch

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form B, durchgehende Bohrung, inch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form B, durchgehende Bohrung, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
DD1D2HH3CADZub.PreisBestellen
06158-2032CM2Bpoliert0,2532122110 6,70 €
06158-2040CN2Bpoliert0,31240142613 8,78 €
06158-2050CO2Bpoliert0,37550183417 10,58 €
06158-2063CP2Bpoliert0,563204221 13,39 €

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form C, Sackloch, inch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form C, Sackloch, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
DD1D2HH3TT1CADZub.PreisBestellen
06158-3040CN2Cpoliert0,312401426131518 9,43 €
06158-3032CM2Cpoliert0,25321221101215 7,46 €
06158-3063CP2Cpoliert0,5632042212225 14,38 €
06158-3050CO2Cpoliert0,375501834171821 11,31 €

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
D

D1D2D6HH3TCADZub.PreisBestellen
06158-4032A22Dpoliert1/4-2032126,4211011 8,26 €
06158-4040A32Dpoliert5/16-1840148,4261314 10,47 €
06158-4050A42Dpoliert3/8-16501810,5341718 12,35 €
06158-4063A52Dpoliert1/2-13632013422122 15,16 €

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch, inch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
D

D1D2HH3TT1CADZub.PreisBestellen
06158-5032A22Epoliert1/4-20321221101215 8,26 €
06158-5040A32Epoliert5/16-18401426131518 10,47 €
06158-5050A42Epoliert3/8-16501834171821 12,35 €
06158-5063A52Epoliert1/2-13632042212225 15,16 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66