Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, inch
06160 inch

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, inch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.Ausführung:gleitgeschliffen.
Blank.
Hinweis:Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.Zeichnungshinweis:
Form A: Rohling
Form B: durchgehende Bohrung
Form C: Sackloch
Form D: Gewinde aufgebohrt
Form E: Gewindesackloch
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06160 inch Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, inch 241 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, inch

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form B, durchgehende Bohrung, inch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form B, durchgehende Bohrung, inch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormAusführung 1D

D1D2HH3CADZub.PreisBestellen
06160-2CMBgleitgeschliffen0,2532122010 1,68 €
06160-2CNBgleitgeschliffen0,31240142514 2,31 €
06160-2COBgleitgeschliffen0,37550183220 3,03 €
06160-2CPBgleitgeschliffen0,563204025 4,07 €
06160-2CQBgleitgeschliffen0,62580255030 6,67 €
06160-2CRBgleitgeschliffen0,75100326338 12,94 €

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form C, Sackloch, inch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form C, Sackloch, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1D

D1D2HH3TT1CADZub.PreisBestellen
06160-3CMCgleitgeschliffen0,25321221101215 1,68 €
06160-3CNCgleitgeschliffen0,312401426141518 2,31 €
06160-3COCgleitgeschliffen0,375501834201821 3,03 €
06160-3CPCgleitgeschliffen0,5632042252225 4,07 €
06160-3CQCgleitgeschliffen0,625802552302832 6,67 €
06160-3CRCgleitgeschliffen0,751003265383640 12,94 €

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06212-5A1D10-32251216810 1,18 €
06212-5A2D1/4-203214201010 1,22 €
06212-5A3D5/16-184018251314 1,46 €
06212-5A4D3/8-165022321714 2,12 €
06212-5A5D1/2-136326402118 3,90 €

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form E, Gewindesackloch, inch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form E, Gewindesackloch, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1D

D1D2HH3TT1CADZub.PreisBestellen
06160-5A2Egleitgeschliffen1/4-20321221101215 1,68 €
06160-5A3Egleitgeschliffen5/16-18401426141518 2,31 €
06160-5A4Egleitgeschliffen3/8-16501834201821 3,03 €
06160-5A5Egleitgeschliffen1/2-13632042252225 4,07 €
06160-5A6Egleitgeschliffen5/8-11802552302832 6,67 €
06160-5A7Egleitgeschliffen3/4-101003265383640 12,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66