Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303, inch
06010_IG inch

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303, inch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Stiftloch
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06010_IG inch Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303, inch 252 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303, inch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D3D4HKTCADZub.PreisBestellen
06010-1A0Automatenstahl10-242014151285 2,25 €
06010-1A1Automatenstahl10-3224161814106 2,25 €
06010-1A2Automatenstahl1/4-2024161814106 2,64 €
06010-1A3Automatenstahl5/16-1830202417127 3,58 €
06010-1A4Automatenstahl3/8-1636283020148 5,50 €
06010-1A5Automatenstahl1/2-13403234241610 7,81 €
06010-1A02Edelstahl10-242014151287 2,59 €
06010-1A12Edelstahl10-322014151285 2,59 €
06010-1A22Edelstahl1/4-2024161814108 3,03 €
06010-1A32Edelstahl5/16-18302024171210 4,11 €
06010-1A42Edelstahl3/8-16362830201412 6,25 €
06010-1A52Edelstahl1/2-13403234241614 8,66 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66