Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, inch
06212 inch

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, inch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl 1.4305.Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen blank.Hinweis:Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.Zeichnungshinweis:
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06212 inch Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, inch 266 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, inch

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06212-5A1D10-32251216810 1,18 €
06212-5A2D1/4-203214201010 1,22 €
06212-5A3D5/16-184018251314 1,46 €
06212-5A4D3/8-165022321714 2,12 €
06212-5A5D1/2-136326402118 3,90 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K, inch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Deckel
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06212-2A1schwarzgrau RAL 7021K10-32251216810 1,24 €
06212-2A15lichtgrau RAL 7035K10-32251216810 1,24 €
06212-2A16verkehrsrot RAL 3020K10-32251216810 1,24 €
06212-2A17rapsgelb RAL 1021K10-32251216810 1,24 €
06212-2A2schwarzgrau RAL 7021K1/4-203214201010 1,26 €
06212-2A25lichtgrau RAL 7035K1/4-203214201010 1,26 €
06212-2A26verkehrsrot RAL 3020K1/4-203214201010 1,26 €
06212-2A27rapsgelb RAL 1021K1/4-203214201010 1,26 €
06212-2A3schwarzgrau RAL 7021K5/16-184018251314 1,51 €
06212-2A35lichtgrau RAL 7035K5/16-184018251314 1,51 €
06212-2A36verkehrsrot RAL 3020K5/16-184018251314 1,51 €
06212-2A37rapsgelb RAL 1021K5/16-184018251314 1,51 €
06212-2A4schwarzgrau RAL 7021K3/8-165022321714 2,21 €
06212-2A45lichtgrau RAL 7035K3/8-165022321714 2,21 €
06212-2A46verkehrsrot RAL 3020K3/8-165022321714 2,21 €
06212-2A47rapsgelb RAL 1021K3/8-165022321714 2,21 €
06212-2A5schwarzgrau RAL 7021K1/2-136326402118 4,07 €
06212-2A55lichtgrau RAL 7035K1/2-136326402118 4,07 €
06212-2A56verkehrsrot RAL 3020K1/2-136326402118 4,07 €
06212-2A57rapsgelb RAL 1021K1/2-136326402118 4,07 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Außengewinde, Form L, inch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Außengewinde, Form L, inch

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3LFilter
06212-4A1ΔXL10-32251216810/20
06212-4A2ΔXL1/4-203214201020/30
06212-4A3ΔXL5/16-184018251320/40
06212-4A4ΔXL3/8-165022321720/40
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66