Sterngriffe ähnlich DIN 6336, inch
06220 inch

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, inch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl.Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.Hinweis:Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.Zeichnungshinweis:
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form G: ohne Buchse
Form H: mit Passbuchse
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06220 inch Sterngriffe ähnlich DIN 6336, inch 234 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, inch

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D, inch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D, inch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06220-5AED8-32251216810 0,57 €
06220-5A1D10-32251216810 0,57 €
06220-5A21D1/4-20251216810 0,57 €
06220-5A11D10-323214201010 0,60 €
06220-5A2D1/4-203214201010 0,60 €
06220-5A3D5/16-184018251314 0,68 €
06220-5A41D3/8-164018251314 0,68 €
06220-5A31D5/16-185022321714 1,08 €
06220-5A4D3/8-165022321714 1,08 €
06220-5A51D1/2-135022321718 1,08 €
06220-5A42D3/8-166326402114 1,91 €
06220-5A5D1/2-136326402118 1,91 €
06220-5A6D5/8-116326402118 2,74 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G, inch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06220-3CLGschwarz0,188251216810 0,27 €
06220-3CL5Glichtgrau RAL 70350,188251216810 0,27 €
06220-3CL6Gverkehrsrot RAL 30200,188251216810 0,27 €
06220-3CL7Grapsgelb RAL 10210,188251216810 0,27 €
06220-3CMGschwarz0,253214201010 0,33 €
06220-3CM5Glichtgrau RAL 70350,253214201010 0,33 €
06220-3CM6Gverkehrsrot RAL 30200,253214201010 0,33 €
06220-3CM7Grapsgelb RAL 10210,253214201010 0,33 €
06220-3CNGschwarz0,3124018251314 0,46 €
06220-3CN5Glichtgrau RAL 70350,3124018251314 0,46 €
06220-3CN6Gverkehrsrot RAL 30200,3124018251314 0,46 €
06220-3CN7Grapsgelb RAL 10210,3124018251314 0,46 €
06220-3COGschwarz0,3755022321714 0,62 €
06220-3CO5Glichtgrau RAL 70350,3755022321714 0,62 €
06220-3CO6Gverkehrsrot RAL 30200,3755022321714 0,62 €
06220-3CO7Grapsgelb RAL 10210,3755022321714 0,62 €
06220-3CPGschwarz0,56326402118 0,92 €
06220-3CP5Glichtgrau RAL 70350,56326402118 0,92 €
06220-3CP6Gverkehrsrot RAL 30200,56326402118 0,92 €
06220-3CP7Grapsgelb RAL 10210,56326402118 0,92 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H, inch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06220-1CLHschwarz0,188251216810 0,62 €
06220-1CL5Hlichtgrau RAL 70350,188251216810 0,62 €
06220-1CL6Hverkehrsrot RAL 30200,188251216810 0,62 €
06220-1CL7Hrapsgelb RAL 10210,188251216810 0,62 €
06220-1CMHschwarz0,253214201010 0,65 €
06220-1CM5Hlichtgrau RAL 70350,253214201010 0,65 €
06220-1CM6Hverkehrsrot RAL 30200,253214201010 0,65 €
06220-1CM7Hrapsgelb RAL 10210,253214201010 0,65 €
06220-1CNHschwarz0,3124018251314 0,75 €
06220-1CN5Hlichtgrau RAL 70350,3124018251314 0,75 €
06220-1CN6Hverkehrsrot RAL 30200,3124018251314 0,75 €
06220-1CN7Hrapsgelb RAL 10210,3124018251314 0,75 €
06220-1COHschwarz0,3755022321714 1,16 €
06220-1CO5Hlichtgrau RAL 70350,3755022321714 1,16 €
06220-1CO6Hverkehrsrot RAL 30200,3755022321714 1,16 €
06220-1CO7Hrapsgelb RAL 10210,3755022321714 1,16 €
06220-1CO1Hschwarz0,3756326402114 2,05 €
06220-1CO15Hlichtgrau RAL 70350,3756326402114 2,05 €
06220-1CO16Hverkehrsrot RAL 30200,3756326402114 2,05 €
06220-1CO17Hrapsgelb RAL 10210,3756326402114 2,05 €
06220-1CPHschwarz0,56326402118 2,05 €
06220-1CP5Hlichtgrau RAL 70350,56326402118 2,05 €
06220-1CP6Hverkehrsrot RAL 30200,56326402118 2,05 €
06220-1CP7Hrapsgelb RAL 10210,56326402118 2,05 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K, inch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06220-2AEKschwarz8-32251216810 0,62 €
06220-2AE5Klichtgrau RAL 70358-32251216810 0,62 €
06220-2AE6Kverkehrsrot RAL 30208-32251216810 0,62 €
06220-2AE7Krapsgelb RAL 10218-32251216810 0,62 €
06220-2A1Kschwarz10-32251216810 0,62 €
06220-2A15Klichtgrau RAL 703510-32251216810 0,62 €
06220-2A16Kverkehrsrot RAL 302010-32251216810 0,62 €
06220-2A17Krapsgelb RAL 102110-32251216810 0,62 €
06220-2A21Kschwarz1/4-20251216810 0,62 €
06220-2A215Klichtgrau RAL 70351/4-20251216810 0,62 €
06220-2A216Kverkehrsrot RAL 30201/4-20251216810 0,62 €
06220-2A217Krapsgelb RAL 10211/4-20251216810 0,62 €
06220-2A11Kschwarz10-323214201010 0,65 €
06220-2A115Klichtgrau RAL 703510-323214201010 0,65 €
06220-2A116Kverkehrsrot RAL 302010-323214201010 0,65 €
06220-2A117Krapsgelb RAL 102110-323214201010 0,65 €
06220-2A2Kschwarz1/4-203214201010 0,65 €
06220-2A25Klichtgrau RAL 70351/4-203214201010 0,65 €
06220-2A26Kverkehrsrot RAL 30201/4-203214201010 0,65 €
06220-2A27Krapsgelb RAL 10211/4-203214201010 0,65 €
06220-2A3Kschwarz5/16-184018251314 0,75 €
06220-2A35Klichtgrau RAL 70355/16-184018251314 0,75 €
06220-2A36Kverkehrsrot RAL 30205/16-184018251314 0,75 €
06220-2A37Krapsgelb RAL 10215/16-184018251314 0,75 €
06220-2A41Kschwarz3/8-164018251314 0,75 €
06220-2A415Klichtgrau RAL 70353/8-164018251314 0,75 €
06220-2A416Kverkehrsrot RAL 30203/8-164018251314 0,75 €
06220-2A417Krapsgelb RAL 10213/8-164018251314 0,75 €
06220-2A31Kschwarz5/16-185022321714 1,16 €
06220-2A315Klichtgrau RAL 70355/16-185022321714 1,16 €
06220-2A316Kverkehrsrot RAL 30205/16-185022321714 1,16 €
06220-2A317Krapsgelb RAL 10215/16-185022321714 1,16 €
06220-2A4Kschwarz3/8-165022321714 1,16 €
06220-2A45Klichtgrau RAL 70353/8-165022321714 1,16 €
06220-2A46Kverkehrsrot RAL 30203/8-165022321714 1,16 €
06220-2A47Krapsgelb RAL 10213/8-165022321714 1,16 €
06220-2A51Kschwarz1/2-135022321718 1,16 €
06220-2A515Klichtgrau RAL 70351/2-135022321718 1,16 €
06220-2A516Kverkehrsrot RAL 30201/2-135022321718 1,16 €
06220-2A517Krapsgelb RAL 10211/2-135022321718 1,16 €
06220-2A42Kschwarz3/8-166326402114 2,05 €
06220-2A425Klichtgrau RAL 70353/8-166326402114 2,05 €
06220-2A426Kverkehrsrot RAL 30203/8-166326402114 2,05 €
06220-2A427Krapsgelb RAL 10213/8-166326402114 2,05 €
06220-2A5Kschwarz1/2-136326402118 2,05 €
06220-2A55Klichtgrau RAL 70351/2-136326402118 2,05 €
06220-2A56Kverkehrsrot RAL 30201/2-136326402118 2,05 €
06220-2A57Krapsgelb RAL 10211/2-136326402118 2,05 €
06220-2A6Kschwarz5/8-116326402118 2,96 €
06220-2A65Klichtgrau RAL 70355/8-116326402118 2,96 €
06220-2A66Kverkehrsrot RAL 30205/8-116326402118 2,96 €
06220-2A67Krapsgelb RAL 10215/8-116326402118 2,96 €

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L, inch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
06220-4A517X60Lrapsgelb RAL 10211/2-136326402160 2,80 €
06220-4A515X60Llichtgrau RAL 70351/2-136326402160 2,80 €
06220-4A516X60Lverkehrsrot RAL 30201/2-136326402160 2,80 €
06220-4A51X60Lschwarz1/2-136326402160 2,80 €
06220-4A1X10Lschwarz10-32251216810 0,51 €
06220-4A15X10Llichtgrau RAL 703510-32251216810 0,51 €
06220-4A16X10Lverkehrsrot RAL 302010-32251216810 0,51 €
06220-4A17X10Lrapsgelb RAL 102110-32251216810 0,51 €
06220-4A1X20Lschwarz10-32251216820 0,51 €
06220-4A15X20Llichtgrau RAL 703510-32251216820 0,51 €
06220-4A16X20Lverkehrsrot RAL 302010-32251216820 0,51 €
06220-4A17X20Lrapsgelb RAL 102110-32251216820 0,51 €
06220-4A2X20Lschwarz1/4-20251216820 0,51 €
06220-4A25X20Llichtgrau RAL 70351/4-20251216820 0,51 €
06220-4A26X20Lverkehrsrot RAL 30201/4-20251216820 0,51 €
06220-4A27X20Lrapsgelb RAL 10211/4-20251216820 0,51 €
06220-4A2X30Lschwarz1/4-20251216830 0,52 €
06220-4A25X30Llichtgrau RAL 70351/4-20251216830 0,52 €
06220-4A26X30Lverkehrsrot RAL 30201/4-20251216830 0,52 €
06220-4A27X30Lrapsgelb RAL 10211/4-20251216830 0,52 €
06220-4A21X20Lschwarz1/4-203214201020 0,62 €
06220-4A215X20Llichtgrau RAL 70351/4-203214201020 0,62 €
06220-4A216X20Lverkehrsrot RAL 30201/4-203214201020 0,62 €
06220-4A217X20Lrapsgelb RAL 10211/4-203214201020 0,62 €
06220-4A21X30Lschwarz1/4-203214201030 0,64 €
06220-4A215X30Llichtgrau RAL 70351/4-203214201030 0,64 €
06220-4A216X30Lverkehrsrot RAL 30201/4-203214201030 0,64 €
06220-4A217X30Lrapsgelb RAL 10211/4-203214201030 0,64 €
06220-4A3X20Lschwarz5/16-183214201020 0,62 €
06220-4A35X20Llichtgrau RAL 70355/16-183214201020 0,62 €
06220-4A36X20Lverkehrsrot RAL 30205/16-183214201020 0,62 €
06220-4A37X20Lrapsgelb RAL 10215/16-183214201020 0,62 €
06220-4A3X40Lschwarz5/16-183214201040 0,66 €
06220-4A35X40Llichtgrau RAL 70355/16-183214201040 0,66 €
06220-4A36X40Lverkehrsrot RAL 30205/16-183214201040 0,66 €
06220-4A37X40Lrapsgelb RAL 10215/16-183214201040 0,66 €
06220-4A31X20Lschwarz5/16-184018251320 0,96 €
06220-4A315X20Llichtgrau RAL 70355/16-184018251320 0,96 €
06220-4A316X20Lverkehrsrot RAL 30205/16-184018251320 0,96 €
06220-4A317X20Lrapsgelb RAL 10215/16-184018251320 0,96 €
06220-4A31X40Lschwarz5/16-184018251340 1,05 €
06220-4A315X40Llichtgrau RAL 70355/16-184018251340 1,05 €
06220-4A316X40Lverkehrsrot RAL 30205/16-184018251340 1,05 €
06220-4A317X40Lrapsgelb RAL 10215/16-184018251340 1,05 €
06220-4A4X20Lschwarz3/8-164018251320 0,96 €
06220-4A45X20Llichtgrau RAL 70353/8-164018251320 0,96 €
06220-4A46X20Lverkehrsrot RAL 30203/8-164018251320 0,96 €
06220-4A47X20Lrapsgelb RAL 10213/8-164018251320 0,96 €
06220-4A4X40Lschwarz3/8-164018251340 1,05 €
06220-4A45X40Llichtgrau RAL 70353/8-164018251340 1,05 €
06220-4A46X40Lverkehrsrot RAL 30203/8-164018251340 1,05 €
06220-4A47X40Lrapsgelb RAL 10213/8-164018251340 1,05 €
06220-4A41X20Lschwarz3/8-165022321720 1,56 €
06220-4A415X20Llichtgrau RAL 70353/8-165022321720 1,56 €
06220-4A416X20Lverkehrsrot RAL 30203/8-165022321720 1,56 €
06220-4A417X20Lrapsgelb RAL 10213/8-165022321720 1,56 €
06220-4A41X40Lschwarz3/8-165022321740 1,74 €
06220-4A415X40Llichtgrau RAL 70353/8-165022321740 1,74 €
06220-4A416X40Lverkehrsrot RAL 30203/8-165022321740 1,74 €
06220-4A417X40Lrapsgelb RAL 10213/8-165022321740 1,74 €
06220-4A5X30Lschwarz1/2-135022321730 1,61 €
06220-4A55X30Llichtgrau RAL 70351/2-135022321730 1,61 €
06220-4A56X30Lverkehrsrot RAL 30201/2-135022321730 1,61 €
06220-4A57X30Lrapsgelb RAL 10211/2-135022321730 1,61 €
06220-4A5X60Lschwarz1/2-135022321760 1,98 €
06220-4A55X60Llichtgrau RAL 70351/2-135022321760 1,98 €
06220-4A56X60Lverkehrsrot RAL 30201/2-135022321760 1,98 €
06220-4A57X60Lrapsgelb RAL 10211/2-135022321760 1,98 €
06220-4A42X20Lschwarz3/8-166326402120 2,29 €
06220-4A425X20Llichtgrau RAL 70353/8-166326402120 2,29 €
06220-4A426X20Lverkehrsrot RAL 30203/8-166326402120 2,29 €
06220-4A427X20Lrapsgelb RAL 10213/8-166326402120 2,29 €
06220-4A42X40Lschwarz3/8-166326402140 2,54 €
06220-4A425X40Llichtgrau RAL 70353/8-166326402140 2,54 €
06220-4A426X40Lverkehrsrot RAL 30203/8-166326402140 2,54 €
06220-4A427X40Lrapsgelb RAL 10213/8-166326402140 2,54 €
06220-4A51X30Lschwarz1/2-136326402130 2,33 €
06220-4A515X30Llichtgrau RAL 70351/2-136326402130 2,33 €
06220-4A516X30Lverkehrsrot RAL 30201/2-136326402130 2,33 €
06220-4A517X30Lrapsgelb RAL 10211/2-136326402130 2,33 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66