Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form B, durchgehende Bohrung, inch
06200_B inch

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form B, durchgehende Bohrung,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.Ausführung:gleitgeschliffen.
Blank.
Auf Anfrage:Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.Zeichnungshinweis:
Form B: durchgehende Bohrung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06200_B inch Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form B, durchgehende Bohrung, inch 250 kB

Zeichnungen

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form B, durchgehende Bohrung, inch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormOberfläche
Grundkörper
DD1D2HCADZub.PreisBestellen
06200-2CMBgleitgeschliffen0,25321220 2,18 €
06200-2CNBgleitgeschliffen0,312401425 2,30 €
06200-2COBgleitgeschliffen0,375501832 3,28 €
06200-2CPBgleitgeschliffen0,5632040 4,78 €
06200-2CQBgleitgeschliffen0,625802550 8,59 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66