Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch
06200_D inch

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.Ausführung:gleitgeschliffen.
Blank.
Auf Anfrage:Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.Zeichnungshinweis:
Form D: Gewinde aufgebohrt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06200_D inch Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch 239 kB

Zeichnungen

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormOberfläche
Grundkörper
D

D1D2D6HTCADZub.PreisBestellen
06200-4A2Dgleitgeschliffen1/4-2032126,42010 2,18 €
06200-4A3Dgleitgeschliffen5/16-1840148,42513 2,30 €
06200-4A4Dgleitgeschliffen3/8-16501810,53216 3,28 €
06200-4A5Dgleitgeschliffen1/2-136320134020 4,78 €
06200-4A6Dgleitgeschliffen5/8-118025175020 8,59 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66