Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form E, Gewindesackloch, inch
06200_E inch

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form E, Gewindesackloch, inch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.Ausführung:gleitgeschliffen.
Blank.
Auf Anfrage:Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.Zeichnungshinweis:
Form E: Gewindesackloch
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06200_E inch Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form E, Gewindesackloch, inch 242 kB

Zeichnungen

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form E, Gewindesackloch, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormOberfläche
Grundkörper
D

D1D2HTT1CADZub.PreisBestellen
06200-5A2Egleitgeschliffen1/4-203212202832 2,18 €
06200-5A3Egleitgeschliffen5/16-184014251518 2,30 €
06200-5A4Egleitgeschliffen3/8-165018321821 3,28 €
06200-5A5Egleitgeschliffen1/2-136320402225 4,78 €
06200-5A6Egleitgeschliffen5/8-118025502832 8,59 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66