Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, inch
06212 inch

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen blank.Hinweis:Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Zubehör:Das Sicherungsband kann auch im Zubehör erworben werden siehe 03198-04190.Zeichnungshinweis:
Form KS: Gewindebuchse, mit Deckel
Form LS: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06212 inch Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, inch 238 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, inch

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS, inch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3H5 max.TCADZub.PreisBestellen
06212-6A1KSschwarzgrau RAL 702110-3225121682210 2,09 €
06212-6A15KSlichtgrau RAL 703510-3225121682210 2,09 €
06212-6A16KSverkehrsrot RAL 302010-3225121682210 2,09 €
06212-6A17KSrapsgelb RAL 102110-3225121682210 2,09 €
06212-6A2KSschwarzgrau RAL 70211/4-20321420102610 2,12 €
06212-6A25KSlichtgrau RAL 70351/4-20321420102610 2,12 €
06212-6A26KSverkehrsrot RAL 30201/4-20321420102610 2,12 €
06212-6A27KSrapsgelb RAL 10211/4-20321420102610 2,12 €
06212-6A3KSschwarzgrau RAL 70215/16-18401825133114 2,38 €
06212-6A35KSlichtgrau RAL 70355/16-18401825133114 2,38 €
06212-6A36KSverkehrsrot RAL 30205/16-18401825133114 2,38 €
06212-6A37KSrapsgelb RAL 10215/16-18401825133114 2,38 €
06212-6A4KSschwarzgrau RAL 70213/8-16502232173814 3,16 €
06212-6A45KSlichtgrau RAL 70353/8-16502232173814 3,16 €
06212-6A46KSverkehrsrot RAL 30203/8-16502232173814 3,16 €
06212-6A47KSrapsgelb RAL 10213/8-16502232173814 3,16 €
06212-6A5KSschwarzgrau RAL 70211/2-13632640214618 4,99 €
06212-6A55KSlichtgrau RAL 70351/2-13632640214618 4,99 €
06212-6A56KSverkehrsrot RAL 30201/2-13632640214618 4,99 €
06212-6A57KSrapsgelb RAL 10211/2-13632640214618 4,99 €

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS, inch

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS, inch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH5 max.TLCADZub.PreisBestellen
06212-7A1X10LSschwarzgrau RAL 702110-3225121622-10 1,81 €
06212-7A15X10LSlichtgrau RAL 703510-3225121622-10 1,81 €
06212-7A16X10LSverkehrsrot RAL 302010-3225121622-10 1,81 €
06212-7A17X10LSrapsgelb RAL 102110-3225121622-10 1,81 €
06212-7A1X20LSschwarzgrau RAL 702110-3225121622-20 1,85 €
06212-7A15X20LSlichtgrau RAL 703510-3225121622-20 1,85 €
06212-7A16X20LSverkehrsrot RAL 302010-3225121622-20 1,85 €
06212-7A17X20LSrapsgelb RAL 102110-3225121622-20 1,85 €
06212-7A2X20LSschwarzgrau RAL 70211/4-2032142026-20 2,11 €
06212-7A25X20LSlichtgrau RAL 70351/4-2032142026-20 2,11 €
06212-7A26X20LSverkehrsrot RAL 30201/4-2032142026-20 2,11 €
06212-7A27X20LSrapsgelb RAL 10211/4-2032142026-20 2,11 €
06212-7A2X30LSschwarzgrau RAL 70211/4-2032142026-30 2,16 €
06212-7A25X30LSlichtgrau RAL 70351/4-2032142026-30 2,16 €
06212-7A26X30LSverkehrsrot RAL 30201/4-2032142026-30 2,16 €
06212-7A27X30LSrapsgelb RAL 10211/4-2032142026-30 2,16 €
06212-7A3X20LSschwarzgrau RAL 70215/16-1840182531-20 2,81 €
06212-7A35X20LSlichtgrau RAL 70355/16-1840182531-20 2,81 €
06212-7A36X20LSverkehrsrot RAL 30205/16-1840182531-20 2,81 €
06212-7A37X20LSrapsgelb RAL 10215/16-1840182531-20 2,81 €
06212-7A3X40LSschwarzgrau RAL 70215/16-1840182531-40 2,90 €
06212-7A35X40LSlichtgrau RAL 70355/16-1840182531-40 2,90 €
06212-7A36X40LSverkehrsrot RAL 30205/16-1840182531-40 2,90 €
06212-7A37X40LSrapsgelb RAL 10215/16-1840182531-40 2,90 €
06212-7A4X20LSschwarzgrau RAL 70213/8-1650223238-20 3,32 €
06212-7A45X20LSlichtgrau RAL 70353/8-1650223238-20 3,32 €
06212-7A46X20LSverkehrsrot RAL 30203/8-1650223238-20 3,32 €
06212-7A47X20LSrapsgelb RAL 10213/8-1650223238-20 3,32 €
06212-7A4X40LSschwarzgrau RAL 70213/8-1650223238-40 3,55 €
06212-7A45X40LSlichtgrau RAL 70353/8-1650223238-40 3,55 €
06212-7A46X40LSverkehrsrot RAL 30203/8-1650223238-40 3,55 €
06212-7A47X40LSrapsgelb RAL 10213/8-1650223238-40 3,55 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66