|
|
06360_A inchGriffstangen Form A, inch |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Knöpfe Duroplast PF 31.
Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06360-2A2X35 | Stahl | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 2,81 € | | 06360-2A2X50 | Stahl | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 2,81 € | | 06360-2A2X65 | Stahl | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 2,93 € | | 06360-2A3X50 | Stahl | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 3,17 € | | 06360-2A3X65 | Stahl | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 3,21 € | | 06360-2A3X80 | Stahl | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 3,29 € | | 06360-2A3X100 | Stahl | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 3,74 € | | 06360-2A4X65 | Stahl | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 3,93 € | | 06360-2A4X80 | Stahl | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 3,93 € | | 06360-2A4X100 | Stahl | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 4,20 € | | 06360-2A4X125 | Stahl | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 4,33 € | | 06360-2A5X80 | Stahl | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 5,02 € | | 06360-2A5X100 | Stahl | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 5,23 € | | 06360-2A5X125 | Stahl | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 5,37 € | | 06360-2A5X160 | Stahl | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 5,77 € | | 06360-12A2X35 | Edelstahl | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 3,29 € | | 06360-12A2X50 | Edelstahl | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 3,42 € | | 06360-12A2X65 | Edelstahl | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 3,60 € | | 06360-12A3X50 | Edelstahl | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 3,42 € | | 06360-12A3X65 | Edelstahl | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 3,60 € | | 06360-12A3X80 | Edelstahl | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 4,47 € | | 06360-12A3X100 | Edelstahl | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 4,78 € | | 06360-12A4X65 | Edelstahl | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 4,21 € | | 06360-12A4X80 | Edelstahl | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 4,47 € | | 06360-12A4X100 | Edelstahl | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 5,86 € | | 06360-12A4X125 | Edelstahl | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 6,24 € | | 06360-12A5X80 | Edelstahl | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 5,47 € | | 06360-12A5X100 | Edelstahl | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 5,86 € | | 06360-12A5X125 | Edelstahl | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 6,24 € | | 06360-12A5X160 | Edelstahl | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 9,24 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|