Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.Zeichnungshinweis:
Form H: ohne Querbohrung
Form M: mit Querbohrung und Gewindestift
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06268 inch Rändelräder mit Griff, inch 1,1 MB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelräder mit Griff, inch

Rändelräder mit Griff, Form H, ohne Querbohrung, inch

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder mit Griff, Form H, ohne Querbohrung, inch

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormDD1D2D3HH1H2L1TFilter
06268-21CMΔH0,254016,5103113161510
06268-22CMΔH0,2550181036151618,510
06268-23CNΔH0,3126322104117162514

Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift, inch

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift, inch

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormDD1D2D3D4HH1H2H3L1TFilter
06268-11CMΔM0,254016,510M43113165,51510
06268-12CMΔM0,25501810M43615165,518,510
06268-13CNΔM0,312632210M441171682514
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66