Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Azetal-Copolymer (POM).Ausführung:Gelenkschlauch Farbe blau.
Zubehörteile Farbe orange.
Hinweis:Flexibler Gelenkschlauch, zum Absaugen von Spänen, Rauch, Schmiernebel, Dampf, Gasen und anderen Medien, der an ein zentrales Absaugsystem oder einen Industriesauger angeschlossen werden kann. Er lässt sich beliebig verlängern und verkürzen. Freie Überhänge bis 100 cm sind ohne Abstützung möglich, 360°-Schleifen können mit einem Radius von 150 mm geformt werden. Punktgenau einstellbar, vibrationsstabil, positionstreu. Beliebig kombinierbar mit Düsen und Zubehörteilen.

Beständig gegen: Säuren unter 65 °C, Alkohole, aromatische Lösungsmittel, Benzin, Fett, Kohlenwasserstoffe, Öle, Salzlösungen.

Nicht beständig gegen: Chlor, Aceton, chlorierte Lösungsmittel, Basen stark, Ethylacetat, Wasser heißer als 65 °C.

Das Material ist nicht elektrisch leitend und somit auch für den Einsatz auf Erodiermaschinen geeignet.
Temperaturbereich:maximaler Temperaturbereich 80 °C.
Der Schmelzpunkt liegt bei 165 °C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96202 Absaugschläuche LOC-LINE® Flexi 75 294 kB

Zeichnungen

Absaugschläuche LOC-LINE® Flexi 75

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Artikelbezeichnung

CADZub.PreisBestellen
96202-75300GELENKSCHLAUCH GR.75 L=300, BLAU 23,64 €
96202-7501RUNDDÜSE GR.75 9,28 €
96202-7502RECHTECKDÜSE GR.75 9,28 €
96202-7503OVALDÜSE KONISCH GR.75 9,28 €
96202-7504SCHIEBERVENTIL GR.75 25,29 €
96202-7505ADAPTER FÜR INDUSTRIESAUGER GR.75 8,25 €
96202-7506ADAPTER FÜR INDUSTRIESAUGER GR.75 8,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66