|
|
96205Hochdruckdüsen LOC-LINE® |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Azetal-Copolymer (POM). Düse Edelstahl.Ausführung:Farbe blau/orange.Hinweis:Durch die besonders kompakte Bauform bewährt sich diese Hochdruckdüse speziell bei engen Platzverhältnissen. Im eingeschraubten Zustand kann die Düse mit einem Stift (z.B. Winkelschlüssel) eingestellt werden und bleibt Positionsstabil. Eine zusätzliche Sicherung ist nicht erforderlich. Sie ist 360° drehbar und hält einem Arbeitsdruckbereich bis zu 70 bar stand.
Beständig gegen: Aceton, Alkohol, Ethyl, Fette, Öle, handelsübliche Geschirrspülmittel, Benzin, Lacke, Lösungsmittel, Natriumhydroxid.
Nicht beständig gegen: Chlor, Säuren, Ammoniumhydroxid, Basen stark, Hypochlorit-Ionenlösungen, Natriumhypochlorit.
Form A: Düsen-Schwenkbereich bis zu 72°.
Form B: Düsen-Schwenkbereich bis zu 110° (für Anwendungen wo der Strahl auch unter der Einschraubebene benötigt wird).Temperaturbereich:maximaler Temperaturbereich 50 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | D | D1 | L | α | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
96205-11816000 | A | 1,6 | R1/8 | - | 72° |  | | 34,87 € | | 96205-11816064 | A | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 35,55 € | | 96205-11816127 | A | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 36,08 € | | 96205-11816318 | A | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 38,49 € | | 96205-11822000 | A | 2,2 | R1/8 | - | 72° |  | | 34,87 € | | 96205-11822064 | A | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 35,55 € | | 96205-11822127 | A | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 36,08 € | | 96205-11822318 | A | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 38,49 € | | 96205-11830000 | A | 3 | R1/8 | - | 72° |  | | 34,87 € | | 96205-11830064 | A | 3 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 35,55 € | | 96205-11830127 | A | 3 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 36,08 € | | 96205-11830318 | A | 3 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 38,49 € | | 96205-11841000 | A | 4,1 | R1/8 | - | 70° |  | | 34,87 € | | 96205-11841064 | A | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 70° |  | | 35,55 € | | 96205-11841127 | A | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 70° |  | | 36,08 € | | 96205-11841318 | A | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 70° |  | | 38,49 € | | 96205-11416000 | A | 1,6 | R1/4 | - | 72° |  | | 34,87 € | | 96205-11416064 | A | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 35,55 € | | 96205-11416127 | A | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 36,08 € | | 96205-11416318 | A | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 38,49 € | | 96205-11422000 | A | 2,2 | R1/4 | - | 72° |  | | 34,87 € | | 96205-11422064 | A | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 35,55 € | | 96205-11422127 | A | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 36,08 € | | 96205-11422318 | A | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 38,49 € | | 96205-11430000 | A | 3 | R1/4 | - | 72° |  | | 34,87 € | | 96205-11430064 | A | 3 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 35,55 € | | 96205-11430127 | A | 3 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 36,08 € | | 96205-11430318 | A | 3 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 38,49 € | | 96205-11441000 | A | 4,1 | R1/4 | - | 70° |  | | 34,87 € | | 96205-11441064 | A | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 70° |  | | 35,55 € | | 96205-11441127 | A | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 70° |  | | 36,08 € | | 96205-11441318 | A | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 70° |  | | 38,49 € | |
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | L | α | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
96205-21816000 | B | 1,6 | R1/8 | - | 110° |  | | 34,87 € | | 96205-21816064 | B | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 35,55 € | | 96205-21816127 | B | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 36,08 € | | 96205-21816318 | B | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 38,49 € | | 96205-21822000 | B | 2,2 | R1/8 | - | 110° |  | | 34,87 € | | 96205-21822064 | B | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 35,55 € | | 96205-21822127 | B | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 36,08 € | | 96205-21822318 | B | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 38,49 € | | 96205-21830000 | B | 3 | R1/8 | - | 110° |  | | 34,87 € | | 96205-21830064 | B | 3 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 35,55 € | | 96205-21830127 | B | 3 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 36,08 € | | 96205-21830318 | B | 3 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 38,49 € | | 96205-21841000 | B | 4,1 | R1/8 | - | 102° |  | | 34,87 € | | 96205-21841064 | B | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 102° |  | | 35,55 € | | 96205-21841127 | B | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 102° |  | | 36,08 € | | 96205-21841318 | B | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 102° |  | | 38,49 € | | 96205-21416000 | B | 1,6 | R1/4 | - | 110° |  | | 34,87 € | | 96205-21416064 | B | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 35,55 € | | 96205-21416127 | B | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 36,08 € | | 96205-21416318 | B | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 38,49 € | | 96205-21422000 | B | 2,2 | R1/4 | - | 110° |  | | 34,87 € | | 96205-21422064 | B | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 35,55 € | | 96205-21422127 | B | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 36,08 € | | 96205-21422318 | B | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 38,49 € | | 96205-21430000 | B | 3 | R1/4 | - | 110° |  | | 34,87 € | | 96205-21430064 | B | 3 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 35,55 € | | 96205-21430127 | B | 3 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 36,08 € | | 96205-21430318 | B | 3 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 38,49 € | | 96205-21441000 | B | 4,1 | R1/4 | - | 102° |  | | 34,87 € | | 96205-21441064 | B | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 102° |  | | 35,55 € | | 96205-21441127 | B | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 102° |  | | 36,08 € | | 96205-21441318 | B | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 102° |  | | 38,49 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|