Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumprofil.
Acrylglas.
Ausführung:Vierkantprofil.
Acrylglasscheibe.
Hinweis:Höhe komplett: 1903mm
Breite Rahmen: 900mm
Länge Fuß: 530mm

Bodenaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben.
Stabil konstruiert und universell einsetzbar.

Vierkantprofil, Rahmen oben offen.
Acrylglas 850x850mm, Stärke 4mm.
Gesamte lichte Höhe 1000mm.
Durchreiche 140mm bei Tischhöhe 860mm.
Anwendung:Ladengeschäfte / Apotheken
Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche
Arztpraxen / Wartezimmer
Empfangstheken / Eingangsbereich
Auf Anfrage:Sondergrößen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96990 Bodenaufsteller freistehend 53,9 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
96990-21Bodenaufsteller198,00 €