Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumprofil.
Acrylglas.
Ausführung:Vierkantprofil.
Acrylglasscheibe.
Hinweis:Höhe komplett: 1886 mm
Breite Rahmen: 900 mm
Fußfläche je: 72x60 mm

Bodenaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben.
Stabil konstruiert und universell einsetzbar.

Vierkantprofil, Rahmen oben offen.
Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm.
Gesamte lichte Höhe 1000 mm.
Durchreiche 140 mm bei Tischhöhe 860 mm.
Anwendung:Ladengeschäfte / Apotheken
Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche
Arztpraxen / Wartezimmer
Empfangstheken / Eingangsbereich
Auf Anfrage:Sondergrößen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96990 Bodenaufsteller geschraubt 52,3 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
96990-22-198,00 €