Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumprofil.
Acrylglas.
Ausführung:Vierkantprofil.
Acrylglasscheibe.
Hinweis:Höhe komplett: 1025mm
Höhe Durchreiche: 145mm
Breite Rahmen: 900mm
Länge Fuß: 530mm

Tischaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben.
Stabil konstruiert und universell einsetzbar.

Vierkantprofil, Rahmen oben offen.
Acrylglas 850x850mm, Stärke 4mm.
Anwendung:Ladengeschäfte / Apotheken
Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche
Arztpraxen / Wartezimmer
Empfangstheken / Eingangsbereich
Auf Anfrage:Sondergrößen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96990 Tischaufsteller freistehend 234 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
96990-11Tischaufsteller184,19 €