Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumprofil.
Acrylglas.
Ausführung:Vierkantprofil.
Acrylglasscheibe.
Hinweis:Höhe komplett: 1025 mm
Höhe Durchreiche: 145 mm
Breite Rahmen: 900 mm
Fußfläche je: 72x60 mm

Tischaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben.
Stabil konstruiert und universell einsetzbar.

Vierkantprofil, Rahmen oben offen.
Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm.
Anwendung:Ladengeschäfte / Apotheken
Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche
Arztpraxen / Wartezimmer
Empfangstheken / Eingangsbereich
Auf Anfrage:Sondergrößen.
Deckenblende geschraubt.
Wandblende geschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96990 Tischaufsteller geschraubt 77 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
96990-12Tischaufsteller179,00 €