Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Acrylglas.Hinweis:Höhe: 850mm
Breite: 850mm
Stärke: 4mm

Gut durchdachtes Baukastensystem bestehend aus Acrylglas, Kunststoffelementen und Edelstahl.
Modular, leicht und flexibel.
Anwendung:Gastronomie / Hotels / Restaurants
Bürotische / Besprechungsräume
Theken / Kommunikationsbereich
Schulen / Bibliotheken
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96990-10 Acrylglasscheiben 542 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
96990-10-0850085004Acrylglasscheibe65,00 €

Weitere Artikel dieser Kategorie