Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:EPDM oder PVC und EPDM-Moosgummi.Ausführung:schwarz.Hinweis:Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.

Die Größen 11, 13, 15 und 22 aus EPDM sind UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert.
Montage:Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96521 Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern 202 kB
 Technischer Hinweis Kantenschutz 73,9 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
LKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

B1HH1CADZub.PreisBestellen
96521-015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 10,06 €
96521-015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 22,77 €
96521-015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 43,95 €
96521-015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 86,30 €
96521-015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 213,36 €
96521-122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 6,99 €
96521-122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 15,09 €
96521-122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 28,59 €
96521-122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 55,59 €
96521-122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 136,59 €
96521-211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- 8,74 €
96521-211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- 19,46 €
96521-211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- 37,33 €
96521-211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- 73,06 €
96521-211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- 180,27 €
96521-313X2000DEPDM20002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- 9,38 €
96521-313X5000DEPDM50002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- 21,05 €
96521-313X10000DEPDM100002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- 40,50 €
96521-313X20000DEPDM200002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- 79,41 €
96521-313X50000DEPDM500002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- 196,15 €
96521-415X2000EPVC20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 9,75 €
96521-415X5000EPVC50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 21,97 €
96521-415X10000EPVC100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 42,35 €
96521-415X20000EPVC200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 83,12 €
96521-415X50000EPVC500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 205,41 €
96521-510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- 8,32 €
96521-510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- 18,40 €
96521-510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- 35,21 €
96521-510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- 68,82 €
96521-510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- 169,68 €