Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:EPDM und EPDM-Moosgummi.Ausführung:schwarz.Hinweis:Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.

UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert.
Montage:Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96521_B Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form B 224 kB

Zeichnungen

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
LKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

HH1CADZub.PreisBestellen
96521-122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 6,99 €
96521-122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 15,09 €
96521-122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 28,59 €
96521-122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 55,59 €
96521-122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 136,59 €