|
|
96521_FKantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form F |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:PVC und EPDM-Moosgummi.Ausführung:schwarz.Hinweis:Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.Montage:Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | L | Klemmbereich mm | Mindestbiegeradius mm | B | B1 | H | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
96521-510X2000 | F | PVC | 2000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 |  | | 8,32 € | | 96521-510X5000 | F | PVC | 5000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 |  | | 18,40 € | | 96521-510X10000 | F | PVC | 10000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 |  | | 35,21 € | | 96521-510X20000 | F | PVC | 20000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 |  | | 68,82 € | | 96521-510X50000 | F | PVC | 50000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 |  | | 169,68 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|