norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:PVC.Ausführung:schwarz.Hinweis:Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind. Montage:Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96520_C Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form C 206 kB

Zeichnungen

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormLKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

HCADZub.PreisBestellen
96520-217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 10,82 €
96520-217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 24,26 €
96520-217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 46,66 €
96520-217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 85,37 €
96520-217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 203,29 €