Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kette Messing oder Edelstahl,
Schlüsselring Edelstahl.
Hinweis:Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.Zeichnungshinweis:
1) gleiche Teile
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96390_B Kugelketten Form B, mit Schlüsselring 183 kB

Zeichnungen

Kugelketten Form B, mit Schlüsselring

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormAusführung 1Material
Grundkörper
L

DD1

Filter
96390-015XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000151
96390-019XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000191
96390-023XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000231,2
96390-028XBmit SchlüsselringMessing160/320/500/1000281,7
96390-115XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000151
96390-119XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000191
96390-123XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000231,2
96390-128XBmit SchlüsselringEdelstahl160/320/500/1000281,7
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66