Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kette Messing, Ring Edelstahl 1.4310.Hinweis:Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.Zeichnungshinweis:
1) gleiche Teile
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96390_C Kugelketten Form C, mit Ringklammer 101 kB

Zeichnungen

Kugelketten Form C, mit Ringklammer

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerForm

Ausführung 1Material
Grundkörper
LDD1

Filter
96390-09XCmit RingklammerMessing160/320/500/100091
96390-12XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000121,2
96390-14XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000141,6
96390-16XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000161,6
96390-20XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000202
96390-24XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000242
96390-30XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000302,6
96390-36XCmit RingklammerMessing160/320/500/1000362,6