|
|
96390_CKugelketten Form C, mit Ringklammer |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Kette Messing, Ring Edelstahl 1.4310.Hinweis:Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung | Material Grundkörper | L | D | D1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
96390-09X160 | C | mit Ringklammer | Messing | 160 | 9 | 1 |  | | 4,18 € | | 96390-09X320 | C | mit Ringklammer | Messing | 320 | 9 | 1 |  | | 5,57 € | | 96390-09X500 | C | mit Ringklammer | Messing | 500 | 9 | 1 |  | | 6,13 € | | 96390-09X1000 | C | mit Ringklammer | Messing | 1000 | 9 | 1 |  | | 8,42 € | | 96390-12X160 | C | mit Ringklammer | Messing | 160 | 12 | 1,2 |  | | 4,37 € | | 96390-12X320 | C | mit Ringklammer | Messing | 320 | 12 | 1,2 |  | | 5,84 € | | 96390-12X500 | C | mit Ringklammer | Messing | 500 | 12 | 1,2 |  | | 6,90 € | | 96390-12X1000 | C | mit Ringklammer | Messing | 1000 | 12 | 1,2 |  | | 8,80 € | | 96390-14X160 | C | mit Ringklammer | Messing | 160 | 14 | 1,6 |  | | 4,61 € | | 96390-14X320 | C | mit Ringklammer | Messing | 320 | 14 | 1,6 |  | | 5,83 € | | 96390-14X500 | C | mit Ringklammer | Messing | 500 | 14 | 1,6 |  | | 7,09 € | | 96390-14X1000 | C | mit Ringklammer | Messing | 1000 | 14 | 1,6 |  | | 8,80 € | | 96390-16X160 | C | mit Ringklammer | Messing | 160 | 16 | 1,6 |  | | 4,65 € | | 96390-16X320 | C | mit Ringklammer | Messing | 320 | 16 | 1,6 |  | | 6,13 € | | 96390-16X500 | C | mit Ringklammer | Messing | 500 | 16 | 1,6 |  | | 7,09 € | | 96390-16X1000 | C | mit Ringklammer | Messing | 1000 | 16 | 1,6 |  | | 8,80 € | | 96390-20X160 | C | mit Ringklammer | Messing | 160 | 20 | 2 |  | | 4,80 € | | 96390-20X320 | C | mit Ringklammer | Messing | 320 | 20 | 2 |  | | 6,90 € | | 96390-20X500 | C | mit Ringklammer | Messing | 500 | 20 | 2 |  | | 7,09 € | | 96390-20X1000 | C | mit Ringklammer | Messing | 1000 | 20 | 2 |  | | 9,16 € | | 96390-24X160 | C | mit Ringklammer | Messing | 160 | 24 | 2 |  | | 4,95 € | | 96390-24X320 | C | mit Ringklammer | Messing | 320 | 24 | 2 |  | | 7,09 € | | 96390-24X500 | C | mit Ringklammer | Messing | 500 | 24 | 2 |  | | 7,29 € | | 96390-24X1000 | C | mit Ringklammer | Messing | 1000 | 24 | 2 |  | | 9,26 € | | 96390-30X160 | C | mit Ringklammer | Messing | 160 | 30 | 2,6 |  | | 5,11 € | | 96390-30X320 | C | mit Ringklammer | Messing | 320 | 30 | 2,6 |  | | 7,09 € | | 96390-30X500 | C | mit Ringklammer | Messing | 500 | 30 | 2,6 |  | | 7,29 € | | 96390-30X1000 | C | mit Ringklammer | Messing | 1000 | 30 | 2,6 |  | | 9,26 € | | 96390-36X160 | C | mit Ringklammer | Messing | 160 | 36 | 2,6 |  | | 5,57 € | | 96390-36X320 | C | mit Ringklammer | Messing | 320 | 36 | 2,6 |  | | 7,60 € | | 96390-36X500 | C | mit Ringklammer | Messing | 500 | 36 | 2,6 |  | | 8,10 € | | 96390-36X1000 | C | mit Ringklammer | Messing | 1000 | 36 | 2,6 |  | | 9,26 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|