Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyethylen.Hinweis:Netzschutzschläuche mit rundem Einlauf für einfaches Handling und mit geschlossenem Boden für höchsten Spitzen- und Endenschutz.Anwendung:Optimal als Netz-Instrumentenschutzkappe und für Osteosynthese-Nägel sowie für den Spitzen- und Gewindeschutz sehr hochwertiger Teile.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96500-01 Netzschutzkappen Kunststoff 173 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Empfohlener
Durchmesser
D1=InnendurchmesserL

L1=Nutzlänge CADZub.PreisBestellen
96500-01-0108rot1-6 mm88070 1,19 €
96500-01-0410orange4-10 mm108070 1,19 €
96500-01-1015blau10-15 mm158070 1,19 €