Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid (PA 6).Ausführung:schwarz.Hinweis:Die Trennstege sind konzipiert für den Einsatz in Eurobehältern mit einem Außenmaß von 600x400 mm (Innenmaß ca. 570x370 mm) um diese zu unterteilen. Durch einfaches Zusammenstecken von je einem Trennsteg mit 200 und 360 mm kann die lange Seite unterteilt werden. Durch einen einzelnen Trennsteg mit 360 mm kann die kurze Seite unterteilt werden.

Somit kann durch einfaches Verbinden der Trennstege der Behälter individuell in kleinere Fächer unterteilt werden. Die Bauteile werden beim Transport vor Beschädigungen und gegen Verrutschen geschützt. Auch garantieren die Trennstege ein einfaches Entnehmen der Bauteile.

Durch die Wiederverwendbarkeit können die Trennstege immer wieder neu angeordnet werden. Zur Lagerung lassen sie sich platzsparend flach aufbewahren.

Die Trennstege können verlängert (max. Länge 560 mm) oder mit einer Säge gekürzt werden. Somit können auch andere Behälter oder Schubladen damit unterteilt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96512 Trennstege Kunststoff für Eurobehälter 445 kB

Zeichnungen

Trennstege Kunststoff für Eurobehälter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypH

LCADZub.PreisBestellen
96512-0390200Akurz39200 1,26 €
96512-0390360Blang39360 1,96 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66