Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse: Stahl.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Hinweis:Handhebelfettpressen nach DIN 1283
für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm³ loses Fett. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.

Lieferung mit Panzerschlauch und Mundstück.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97990-11 Fettpressen DIN 1283 115 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1Ausführung 2FüllmöglichkeitenMediumCADZub.PreisBestellen
97990-11-111500Standardfür Kegelschmiernippel DIN 71412Fettkartusche, loses FettFette bis NLGI 2 bei 20°C 21,78 €
97990-11-121500Premiumfür Kegelschmiernippel DIN 71413Fettkartusche, loses Fett, FüllgerätFette bis NLGI 3 bei 20°C 40,70 €
Bestellnummer
 
Druck
bar
Berstdruck
bar
Förderleistung
pro Hub
cm³
AnschlussgewindeAnschlussMundstückCADZub.PreisBestellen
97990-11-111500400 bar850 bar1,2M10x1Panzerschlauch Ø8x300Hydraulikmundstück 21,78 €
97990-11-121500600 bar900 bar1,2M10x1Panzerschlauch Ø11x300Präzisionsmundstück 40,70 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66