norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
LOCTITE Epoxy-Flüssigmetall
97990

LOCTITE Epoxy-Flüssigmetall

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungSicherheit:Für Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter besuchen Sie unsere Internetseite.Allgemeines:

LOCTITE-Metall-Set Flüssigmetalle sind Epoxy-Harze auf Stahl- oder Aluminium-Basis. Sie setzen neue Maßstäbe in der Reparatur: hohe Festigkeit, sehr gute Haftung, kein Schrumpfen, beständig gegen die meisten Lösungs- und Schmiermittel. Nach der Aushärtung können sie wie Metall von Hand oder maschinell spanend bis zum Gewindeschneiden bearbeitet werden und sind überlackierbar.
Mit LOCTITE-Metall-Set-Produkten können Risse, Lunkerstellen, Fehlbohrungen oder Beschädigungen an Rohren, Tanks, Karosserie- und Maschinenteilen einfach und dauerhaft repariert werden. Sie haften sehr gut auf Metallen, Glas, Keramik und anderen Werkstoffen.

Typ S1 – 97990-3471500
Geeignet zum Verspachteln. Stahlgefüllter, zweikomponentiger Epoxidklebstoff, der für die Reparatur und Nachbildung von beschädigten und abgenutzten Teilen eingesetzt wird. 

Typ S2 – 97990-3472500
Geeignet zum Gießen. Stahlgefüllter, zweikomponentiger Epoxidklebstoff, der für die Reparatur und Nachbildung von abgenutzten und beschädigten Teilen eingesetzt wird.

Typ M – 97990-3474500
Geeignet zum Verspachteln. Mineralgefüllter, zweikomponentiger Epoxidklebstoff, der nach der Aushärtung eine selbstschmierende Oberfläche bildet, die den Abrieb bei beweglichen Teilen verringert. Das Produkt zeichnet sich durch seine einfache und praktische Handhabung aus und wird in Werkstätten oder für Wartungsarbeiten direkt vor Ort eingesetzt.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
ProduktMischverhältnisHandfestigkeit
Min.
TemperaturbeständigkeitCADZub.PreisBestellen
97990-3471500500 g Dosen-Set3471Metall-Set S11:1180-20 °C – +120 °C 45,69 €
97990-3472500500 g Dosen-Set3472Metall-Set S21:1180-20 °C – +120 °C 47,86 €
97990-3474500500 g Dosen-Set3474Metall-Set M1:1180-20 °C – +120 °C 51,83 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66