norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
LOCTITE Epoxy-Flüssigmetall
97990

LOCTITE Epoxy-Flüssigmetall

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungSicherheit:Für Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter besuchen Sie unsere Internetseite.Allgemeines:

Zwillingsspritze – Epoxy-Flüssigmetall 97990-3450025

Zweikomponentiger Epoxidklebstoff, der nach dem Mischen schnell bei Raumtemperatur aushärtet. Der Klebstoff entwickelt auf Metalloberflächen hohe Festigkeiten. Durch sein Spaltvermögen eignet sich das Klebstoffsystem für rauhe und schlecht passende Oberflächen aus Metallen, Keramik, Duroplasten oder Holz.

Die Zwillingsspritze garantiert automatisch das richtige Mischungsverhältnis.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
ProduktMischverhältnisHandfestigkeit
Min.
TemperaturbeständigkeitCADZub.PreisBestellen
97990-345002525 ml3450Zwillingsspritze1:115-55 °C – +100 °C 15,91 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66