norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Die Aktivatoren werden in Gebinden von 500 ml-Sets geliefert.Sicherheit:Für Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter besuchen Sie unsere Internetseite.Allgemeines:Zur Aushärtung von Cyanacrylat (CA)-Klebstoffen und anaerob aushärtenden Klebstoffen bei passiven Werkstoffen werden für eine schnelle und vollständige Aushärtung Aktivatoren eingesetzt. Dabei wird der flüssige Aktivator vor der Auftragung des Klebstoffes auf eine oder beide Fügeflächen aufgebracht.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Aktivator-TypIntern.
Kenn-Nr.
Offene Zeit

TrägermittelAnwendungStatusCADZub.PreisBestellen
97990-7386000Aktivator für 329873861 Std.HeptanNur eine Seite aktivieren 94,19 €
97990-7471000Aktivator T für anaerobe Produkte747130 TageAceton/IsopropanolBeschleuniger, kann beidseitig aufgetragen werden 42,40 €
97990-7649000Aktivator N für anaerobe Produkte764930 TageAcetonKann auf beiden Seiten der Fügeteile aufgetragen werdennicht mehr lieferbar nicht mehr lieferbar
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66