norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
LOCTITE Kleb- und Dichtstoff
97990

LOCTITE Kleb- und Dichtstoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:* Hautbildungszeit.Sicherheit:Für Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter besuchen Sie unsere Internetseite.Allgemeines:

Für dauerelastische Verklebungen mit gleichzeitiger Dichtwirkung gegen Wasser, Staub etc.

LOCTITE-Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff, 97990-5366310
Klar, pastös. Wird speziell als Klebemittel eingesetzt, um optimale Abdichtungen, Klebungen und Schutz zu gewährleisten. Typische Anwendungen sind Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Slikonen. Der Einsatz erfolgt auch bei Anwendungen im Wartungs- und Instandhaltungsbereich.
Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C.

LOCTITE-Dauerelastischer schwarzer Kleb- und Dichtstoff, 97990-5368310
Schwarz, pastös. Wird hauptsächlich zum Dichten eingesetzt. Es eignet sich aber auch zum Kleben und für Hochtemperaturanwendungen. Es wird vor allem in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt, wie bei elektrischen Haushaltsgeräte und in der Automobil- und Luftfahrtindustrie.
Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C.

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
AushärtesystemHandfestigkeit
Min.
Zugfestigkeit
N/mm²
Bruchdehnung %

Shore HärteCADZub.PreisBestellen
97990-5366310310 ml Kartusche5366Luftfeuchtigkeit5*253025° Shore A 10,00 €
97990-5368310310 ml Kartusche5368Luftfeuchtigkeit5*243526° Shore A 11,37 €