norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungSicherheit:Für Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter besuchen Sie unsere Internetseite.Allgemeines:

Reinigung steigert die Qualität von Dicht- und Klebeverbindungen.

LOCTITE-Schnellreiniger, 97990-7063…
FCKW-freier, lösungsmittelhaltiger Reiniger, der zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen eingesetzt wird. Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Schnelle rückstandsfreie Ablüftung.

LOCTITE-Schnellreiniger, 97990-7070400
FCKW-freier, lösungsmittelhaltiger Reiniger, der zum Reinigen und Entfetten speziell für die Vorbereitung von Kunststoffteilen vor dem Klebstoffauftrag eingesetzt wird. Es kann als Spray oder als Tauchbad bei Raumtemperatur oder bei erhöhten Temperaturen eingesetzt werden. Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von Kunststoffteilen ohne Gefahr von Spannungsrissbildung. Verträglich mit Metallen und den meisten Kunststoffen und Elastomeren.

LOCTITE-Kleb- und Dichtstoffentferner, 97990-7080300
Das Produkt wird eingesetzt, um das Entfernen von ausgehärteten chemischen Flächendichtungen zu erleichtern, indem es das Dichtungsmaterial auf den Flanschen erweicht und dadurch Beschädigungen durch gewaltsames Abschaben verhindert. Nach dem Auftrag bildet es eine schaumige Schicht, die verhindert, dass das Produkt von den zu behandelden Oberflächen abläuft. Dadurch kann es über den notwendigen Zeitraum auf die ausgehärtete Flächendichtung einwirken. Typische Anwendungen sind das Entfernen von allen flüssigen Flächendichtungen von Metallflanschen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
CADZub.PreisBestellen
97990-7063150150 ml Spraydose7063 3,77 €
97990-7063400400 ml Pumpspray7063 8,73 €
97990-7070400400 ml Pumpspray7070 8,73 €
97990-7080300400 ml Spraydose7200 12,51 €