norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungSicherheit:Für Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter besuchen Sie unsere Internetseite.Allgemeines:

Diese Klebstoffe verbinden Metalle, Gummi, Kunststoffe und andere Materialien mit- und untereinander. Hochfest in wenigen Sekunden.

LOCTITE-Universalklebstoff (Cyanacrylat), 97990-401....
Dieser Klebstoff klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Kunststoffe, Leder, Gummi, Holz, Pappe, Keramik usw.) und erreicht sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten.
Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C.

LOCTITE-Universalklebstoff gelförmig (Cyanacrylat), 97990-454....
Dieser gelartige Kleber läßt sich exakt auftragen, ohne Ablaufen, ohne Tropfen, sogar bei vertikalen Flächen. Klebt die unterschiedlichsten Materialien, sogar poröse Werkstoffe.
Gutes Spaltfüllvermögen.
Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C.

LOCTITE-Kunststoffkleber, 97990-4060770
Die Kombination für Kunststoffe aus Sofortklebstoff 406 (Cyanacrylat) und dem Primer 770 für schwerverklebbare Kunststoffe wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).
Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C.

Besonderheiten:
RoHS

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeIntern.
Kenn-Nr.
AushärtesystemViskosität
m Pa · s
Handfestigkeit
Sek.
Endfestigkeit
Std.
Klebespalt
mm
CADZub.PreisBestellen
97990-401002020 g Flasche401Luftfeuchtigkeit1003-10120,05-0,1 20,08 €
97990-401005050 g Flasche401Luftfeuchtigkeit1003-10120,05-0,1 37,43 €
97990-406077020/10 g Set406/770Luftfeuchtigkeit202-10120,05-0,1 40,91 €
97990-454002020 g Tube454Luftfeuchtigkeitgelförmig5-10120,05-0,1 23,55 €