|
|
97940_ASchmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form A,gerade |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Ausführung 2 | D=Gewinde | L | L1 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
97940-1106100 | A | Stahl | Sechskant | M6x1 | 15 | 5,5 | 7 |  | | 0,23 € | | 97940-1108100 | A | Stahl | Sechskant | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 |  | | 0,27 € | | 97940-1108125 | A | Stahl | Sechskant | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 |  | | 0,27 € | | 97940-1110100 | A | Stahl | Sechskant | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 |  | | 0,36 € | | 97940-1110150 | A | Stahl | Sechskant | M10x1,5 | 15 | 5,5 | 11 |  | | 0,36 € | | 97940-1118 | A | Stahl | Sechskant | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 |  | | 0,36 € | | 97940-1114 | A | Stahl | Sechskant | R1/4 | 17,5 | 6,5 | 14 |  | | 0,73 € | | 97940-2106100 | A | Edelstahl | Sechskant | M6x1 | 15 | 5,5 | 7 |  | | 2,22 € | | 97940-2108100 | A | Edelstahl | Sechskant | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 |  | | 2,83 € | | 97940-2108125 | A | Edelstahl | Sechskant | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 |  | | 2,83 € | | 97940-2110100 | A | Edelstahl | Sechskant | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 |  | | 3,44 € | | 97940-2110150 | A | Edelstahl | Sechskant | M10x1,5 | 15 | 5,5 | 11 |  | | 3,44 € | | 97940-2118 | A | Edelstahl | Sechskant | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 |  | | 3,44 € | | 97940-2114 | A | Edelstahl | Sechskant | R1/4 | 17,5 | 6,5 | 14 |  | | 4,39 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|