Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form B, abgewinkelt 45°, Sechskant
97940_B

Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form B, abgewinkelt 45°,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97940_B Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form B, abgewinkelt 45°, Sechskant 169 kB

Zeichnungen

Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form B, abgewinkelt 45°, Sechskant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Form-TypADLL1SWCADZub.PreisBestellen
97940-1206100BStahlabgewinkelt 45° mit Sechskant10,5M6x123,55,59 0,64 €
97940-1208100BStahlabgewinkelt 45° mit Sechskant10,5M8x123,55,59 0,64 €
97940-1208125BStahlabgewinkelt 45° mit Sechskant10,5M8x1,2523,55,59 0,64 €
97940-1210100BStahlabgewinkelt 45° mit Sechskant11,5M10x1255,511 0,98 €
97940-1210150BStahlabgewinkelt 45° mit Sechskant11,5M10x1,5255,511 0,98 €
97940-1218BStahlabgewinkelt 45° mit Sechskant11,5R1/8255,511 0,98 €
97940-1214BStahlabgewinkelt 45° mit Sechskant12R1/422,56,514 1,88 €
97940-2206100BEdelstahlabgewinkelt 45° mit Sechskant10,5M6x123,55,59 3,35 €
97940-2208100BEdelstahlabgewinkelt 45° mit Sechskant10,5M8x123,55,59 5,71 €
97940-2208125BEdelstahlabgewinkelt 45° mit Sechskant10,5M8x1,2523,55,59 5,71 €
97940-2210100BEdelstahlabgewinkelt 45° mit Sechskant11,5M10x1255,511 6,23 €
97940-2210150BEdelstahlabgewinkelt 45° mit Sechskant11,5M10x1,5255,511 6,23 €
97940-2218BEdelstahlabgewinkelt 45° mit Sechskant11,5R1/8255,511 6,23 €
97940-2214BEdelstahlabgewinkelt 45° mit Sechskant12R1/422,56,514 6,97 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66