|
|
97942_ASchmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form A, gerade |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau. Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Ausführung 2 | D=Gewinde | L | L1 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
97942-1106100 | A | Stahl | Sechskant | M6x1 | 9 | 6 | 7 |  | | 0,80 € | | 97942-1108100 | A | Stahl | Sechskant | M8x1 | 9,5 | 6,5 | 9 |  | | 0,89 € | | 97942-1108125 | A | Stahl | Sechskant | M8x1,25 | 9,5 | 6,5 | 9 |  | | 0,89 € | | 97942-1110100 | A | Stahl | Sechskant | M10x1 | 9,5 | 6,5 | 11 |  | | 0,89 € | | 97942-1118 | A | Stahl | Sechskant | R1/8 | 9,5 | 6,5 | 11 |  | | 0,90 € | | 97942-2106100 | A | Edelstahl | Sechskant | M6x1 | 9 | 6 | 7 |  | | 2,50 € | | 97942-2108100 | A | Edelstahl | Sechskant | M8x1 | 9,5 | 6,5 | 9 |  | | 2,84 € | | 97942-2108125 | A | Edelstahl | Sechskant | M8x1,25 | 9,5 | 6,5 | 9 |  | | 2,87 € | | 97942-2110100 | A | Edelstahl | Sechskant | M10x1 | 9,5 | 6,5 | 11 |  | | 3,27 € | | 97942-2118 | A | Edelstahl | Sechskant | G1/8 | 9,5 | 6,5 | 11 |  | | 3,27 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|